Câbles chauffants Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Effacer les filtres Marché Commercial (9) (-) Industrial (20) Résidentiel (5) Application Chauffage par le sol (1) Maintenance de l’écoulement (1) Prévention contre les effets mécaniques du gel (7) Traçage de longues lignes (7) Hivernage d’installations maritimes et offshore (15) Mise hors gel de tuyauteries (19) Maintien en température des processus (18) Mise hors gel des chéneaux et gouttières (1) Systèmes de déneigement de surfaces (4) Chauffage des réservoirs (14) Sous-catégories Autorégulant Limitation de puissance Puissance constante parallèle Série, Isolation Polymère Série, Isolation Minérale Câble de traçage à effet de peau Produits | 20 résultats Pagination < Page précédente ‹ Précédent Page actuelle 1 Page 2 > Page suivante Suivant › Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant BTV Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulants QTVR Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant XTV Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs Câble chauffant autorégulant BSA La technologie préférée pour les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée à haute température avec exigences de nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant à limitation de puissance VPL Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux. Câble chauffant auto-régulant IceStop Modèle XPI pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process élevée (260 ⁰C, résistance aux impacts de 4 J). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J Pour le maintien de la température de process jusqu’à 300 °F/150 °C et la mise hors gel des tuyauteries/cuves nécessitant un nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant KTV Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les conduites longues et intégrées. Système de traçage à effet de peau STS MT Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série SS321 HSQ MI Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 150 °C. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F. Câble chauffant dénudé en cuivre série MI Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process. Puissances de sortie élevées (jusqu’à 70 W/m) et températures d’exposition élevées (jusqu’à 400 °C). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi Maintien de la température de process pour les conduites à haute température et les applications intégrées. Système de traçage à effet de peau STS HT Pagination < Page précédente ‹ Précédent Page actuelle 1 Page 2 > Page suivante Suivant ›