HWAT Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant HWAT
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM HWAT maintiennent l’eau à la température dans le réseau de distribution d’eau chaude d’un bâtiment. Installés sous calorifugeage, ils compensent automatiquement les pertes de chaleur de la tuyauterie là où elles se produisent et fournissent une solution éco-énergétique.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Configuration simple : une seule conduite au lieu d’un système à recirculation
- Branchements, eau chaude instantanée au robinet : pour réduire les temps d’ouverture des robinets et le gaspillage de l’eau, l’eau est maintenue à des températures spécifiques, aucun circuit de retour ou retour d’eau froide dans le chauffe-eau
- Facilité d’installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, raccordements RayClic rapides et simples
- Éco-énergétique et sécuritaire : sans surchauffe, commandes d’économie d’énergie avancées et surveillance avec le régulateur HWAT-ECO ou ACS-30
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit de 10 ans disponible, couche de feuille d’aluminium pour protéger le système contre les agressions chimiques, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine modifiée |
Matériau du conducteur | Cuivre nickelé |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.