Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000240

Régulateur NGC-20

nVent RAYCHEM NGC-20-C-E est un système perfectionné de régulation électronique de la température monté sur site, offrant des fonctions de régulation locale et de surveillance centrale, utilisé pour les circuits monophasés jusqu’à 25 A et adapté aux zones à risque d’explosion. Le NGC-20-CL-E est équipé d’un limiteur de température de sécurité intelligent intégré (dispositif SIL 2).

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Intensité maximale 25 A
Température de fonctionnement 40 – 132 °F
Paramètres de température du régulateur -200 à 700 °C
Paramètres de température du régulateur -328 à 1292 °F
Température de fonctionnement -40 à 56 °C
Tension nominale 254 V max
Données copiées
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink