RayClic Connection Kit
Kit de raccordement RayClic
Le système de raccordement nVent RAYCHEM est un ensemble simple, rapide et fiable de kits de raccordement développés pour certains câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop et HWAT. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des pistolets thermiques ou des pinces à dénuder, car la technologie autodénudante est utilisée pour électrifier le raccordement.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Connexion simple, rapide et intuitive : pas de dénudage du fil ni d’outils spéciaux nécessaires
- Coût total du système installé moins élevé, en raison de la réduction du temps d’installation : installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques ou d’outils spéciaux
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
- Installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques, ni d'outils spéciaux
Les caractéristiques techniques
Intensité maximale | 20 A |
Température d’exposition maxi. | 65 °C |
Température d’exposition maxi. | 150 °F |
Tension nominale | 240 V |
Type de connexion | Connexion à froid |
Couleur | Gris |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.