Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Thermostat mécanique Raystat EX-02
Le modèle nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 est un thermostat de régulation de surface mécanique pour zone explosible offrant une régulation de la température pour les câbles chauffants. Plage de températures de commutation comprise entre -4 °C et 163 °C, le réglage s’effectue au moyen d’un cadran situé à l’extérieur du boîtier Ex, monté sous un couvercle boulonné avec joint d’étanchéité. Le courant de coupure s’élève à 22 A.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation et utilisation faciles : fourni avec une sonde à bulbe et capillaire à liquide en acier inoxydable de 3 m de long, entrée de câble unique par filetage 3/4 po NPT avec presse-étoupes nVent RAYCHEM disponible pour les câbles non armés/armés
- Thermostat de contrôle électronique de ligne éco-énergétique
- Point de consigne réglable : -4 °C à 163 °C, (situé à l’extérieur du boîtier Ex, monté sous un couvercle boulonné avec joint d’étanchéité)
- Commutation directe, courant maximum 16 A, 230 V c.a. : inverseur unipolaire, contacts secs, SPDT
- Aluminium moulé léger avec raccords en acier inoxydable, peut être fixé soit sur la tuyauterie avec les fixations de support nVent RAYCHEM, soit séparément sur paroi
Les caractéristiques techniques
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.