Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences en matière de langue/région

Assurance de l'écoulement

Maintenez l'écoulement dans les conduites d'évacuation de graisse et de mazout

Le maintien de l’écoulement implique l'utilisation de traçage électrique, réduisant la viscosité du fluide et assurant sa circulation. Les solutions nVent RAYCHEM sont adaptées pour maintenir une large gamme de fluides selon les températures, y compris les évacuations de graisse et les conduites de mazout.

maintenance de l’écoulement commercial

Gestion des déchets de graisse 

Les systèmes de traçage thermique des déchets de graisse nVent RAYCHEM sont conçus pour maintenir une température de 43 °C/110 °F

et conserver le mélange de gras, d’huile et de graisse (FOG) en suspension depuis la cuisine jusqu’à l’intercepteur de graisse. En maintenant l’écoulement de la graisse, ce système peut réduire les coûts associés à la maintenance et aux temps d'arrêt, même dans les cuisines professionnelles les plus exigeantes.

Maintenance du mazout

Un système d'assurance de l’écoulement dans les conduites de mazout est conçu pour maintenir la température du fluide. Les applications types incluent les conduites de carburant qui contiennent du mazout n°2 maintenu à 4 °C / 40 °F, du mazout n°6 maintenu à 43 °C / 110 °F ou d'autres fluides dont la viscosité diminue suffisamment en-dessous de 65 °C / 150 °F pour permettre l’écoulement.

Solutions

Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace

Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid.

TraceCalc Pro pour les bâtiments

Outil de conception en ligne facile à utiliser afin de créer des conceptions de traçage de chaleur simples ou complexes pour les applications de maintenance de l’écoulement.

Contactez-nous

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Où acheter

Vous recherchez l’un de nos produits près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software