Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences en matière de langue/région

Traçage de longues lignes

Les défis des longues lignes

Les opérations peuvent s'arrêter lorsque les liquides à l’intérieur d’une tuyauterie deviennent trop visqueux et commencent à se solidifier. Afin de maintenir un écoulement constant des fluides sensibles à la température par circuit, il est important d’envisager une solution qui combine le système de chauffage approprié avec des tuyauteries pré-isolées et des ancrages et supports isolés. De plus, une détection de température distribuée par fibre optique et l'utilisation d'un logiciel analytique avancé permet de fournir des mises à jour en temps réel sur les performances opérationnelles des lignes. 

assurance des flux dans les pipelines

Assurance de l’écoulement des lignes

Le traçage est nécessaire pour la mise hors gel de tuyauteries, le contrôle de la viscosité et le maintien en température des lignes de transfert entre les usines de traitement, les réservoirs de stockage et équipements de transport.

Le traçage des élingues de chaleur est complexe. Il nécessite des longueurs de circuit électrique, généralement avec un unique point d’alimentation. Il résiste à des écarts de température importants, de grandes demandes en énergie et des conditions environnementales extrêmes et répond à de grandes exigences en matière de durée de vie opérationnelle.

Parmi les applications les plus fréquentes :

  • Fuel lourd, gazole sous vide, bitume, asphalte
  • Lignes de soufre et d’acide sulfurique
  • Phénol, produits caustiques, chlore sec et humide
  • Alimentation en eau et évacuation des eaux usées

Solutions fiables d’ingénierie

Nous proposons des systèmes intégrés de différentes technologies, avec des longueurs de circuit allant jusqu’à 25 km à partir d’une seule source d’alimentation :

  • Systèmes de contrôle et de surveillance intelligents associés à un logiciel analytique avancé pour une visibilité opérationnelle complète et centralisée
  • Mesure de la température par fibre optique, offrant un profil continu de température de l'ensemble de la tuyauterie
  • Systèmes d’isolation optimisés avec supports de tuyauterie personnalisés et tuyauterie pré-isolée
  • Infrastructure de distribution électrique rentable

Témoignages clients

projet Marais Maurepas

Ligne de gazole sous vide de Maurepas

Le gazoduc et oléoduc sous vide de Maurepas Fournisseur EPC américain et opérateur de pipeline Midstream | River Parishes LA, États-Unis Défi Construction et...
En savoir plus
champ du réservoir de gnl adriatique

Projet de gaz naturel liquide dans l'Adriatique

Projet du gaz naturel liquide Adriatique Multinational américaine American Multinational société gazière et pétrolière | Mer Adriatique Défi Le site du projet était situé...
En savoir plus
projet d’exploitation du nickel

Projet de pipeline de soufre de la Nickel Mining Company

Société minière de nickel Projet de pipelines de soufre Société minière et de traitement de nickel | Indonésie Défi Le pipeline de soufre unidirectionnel a maintenu...
En savoir plus

Produits

traçage de chaleur à effet de peau
Brochure

Systèmes de traçage thermique à effet de peau

Découvrez-en davantage sur nos solutions personnalisées uniques pour répondre aux exigences des systèmes de gestion thermique de longs circuits et autres systèmes de traçage thermique spécialisés.

Services d’études de projet

nVent TRACER est un expert mondial de solutions en systèmes de gestion thermique de haute qualité, capable de fournir des services de conception, d’approvisionnement et de fabrication, des services sur site et des services post-installation, partout dans le monde.

Nous comprenons les besoins spécifiques de votre projet et vous offrons une solution optimisée de gestion thermique avec des installations de traçage électrique sûres, fiables et rentables.

Visitez nVent TRACER

Brève histoire d’un long pipeline

Profitez de cette scène à partir d’une demi-heure spéciale documentant la résurrection d’un pipeline ultra-lourd d’environ 700 km de long par Cairn India Limited. La vidéo détaille nos produits STS (Système de traçage de chaleur à effet cutané) utilisés dans ce méga projet.

 

Contactez-nous

Unsure where to start? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui

Où acheter

Vous recherchez l’un de nos produits près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.

Powered By OneLink