Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences en matière de langue/région

Maintenance de la température industrielle

Prévention des temps d’arrêt de production

Rien n’impacte plus une opération industrielle qu’une interruption de la production ou un temps d’arrêt. Même lorsque les tuyauteries sont correctement isolées, les process à l'arrêt peuvent chuter sous les températures minimales requises. Les problèmes de viscosité, de cristallisation ou de condensation du fluide, peuvent entraîner une perte de production et une résolution coûteuse.

solutions de contrôle des processus

Optimisation de la productivité avec des systèmes fiables

Les systèmes de traçage électrique compensent les pertes de chaleur en tout point de la tuyauterie. Le traçage électrique est essentiel pour maintenir en température les tuyauteries dans lesquelles des fluides stagnent pendant des périodes prolongées. La capacité à maintenir en température les process permet de conserver un niveau de productivité optimal.

Parmi les applications les plus fréquentes :

  • Mazout, asphalte, soufre, cires
  • Soude caustique, acides, polymères, produits chimiques sensibles
  • Huiles végétales, biodiesel, matières grasses, sirop, chocolat

Suite complète de technologie de gestion thermique 

Les solutions de maintien en température nVent RAYCHEM sont conçues comme système complet de gestion thermique :

  • Heating cable technologies, up to 650°F maintain and 1000°F exposure temperatures
  • Outils et kits de raccordement conçus pour une installation facile et sans souci
  • Régulation et surveillance, allant du simple thermostat à des systèmes de pointe avec logiciel intégré pour une visibilité complète, une configuration sur site, une intégration de données DCS et des alarmes permettant la maintenance préventive
  • Expertise en matière de distribution électrique et d’isolation 

Les systèmes de traçage électrique RAYCHEM sont durables et fiables, même dans les environnements les plus extrêmes, et sont approuvés pour une utilisation en zones dangereuses. Ils augmentent la sécurité, maximisent la productivité et optimisent l’efficacité énergétique.

 

témoignages de satisfaction des clients

réservoir biodiesel

Extension d’un terminal de biodiesel

Compagnie pétrolière canadienne extension d’un terminal de biodiesel | Winnipeg, Manitoba, Défi Un client devait étendre son terminal de biodiesel...
En savoir plus
installation d’additifs

Installation et laboratoires d’additifs de classe mondiale

Installation d’additifs et laboratoires de classe mondiale Conception d’un système de gestion de la chaleur pour un système de tuyauterie unique qui couvre plus de...
En savoir plus
ligne de transfert de phénol

Lignes de transfert de phénol

Lignes de transfert phénol Dynea Sp. z.o.o | Trzemeszno, Pologne Défi Mise à jour d’un système de traçage thermique existant qui transfère efficacement le phénol...
En savoir plus

Produits

Câbles chauffants

Régulation, surveillance et détection

Composants et accessoires de chauffage

Kits et unités chauffants

Outils d’étude

TraceCalc Net

Voici l'outil Web pour concevoir un système simple de traçage électrique multicircuit. 

TraceCalc Pro

Téléchargez notre logiciel pour concevoir des projets de traçage. 

 

Services d’études de projet

nVent TRACER est un expert mondial de solutions en systèmes de gestion thermique de haute qualité, capable de fournir des services de conception, d’approvisionnement et de fabrication, des services sur site et des services post-installation, partout dans le monde.

Nous comprenons les besoins spécifiques de votre projet et vous offrons une solution optimisée de gestion thermique avec des installations de traçage électrique sûres, fiables et rentables.

Visitez nVent TRACER

Contactez-nous

Unsure where to start? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Où acheter

Vous recherchez l’un de nos produits près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.

Powered By OneLink