AMC-1A Mechanical Thermostat
Thermostat mécanique AMC-1A
Le modèle nVent RAYCHEM AMC-1A est un thermostat mécanique de température ambiante conçu pour réguler les systèmes de traçage électrique utilisés pour la mise hors gel des emplacements non explosibles. Utilisé pour réguler un circuit de traçage électrique unique ou commuter plusieurs circuits par le biais d’un contacteur. Il dispose d’un point de consigne réglable.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple à installer et à utiliser, une seule entrée de câble via un concentrateur de conduit de 3/4 po/19 mm NPT
- Thermostat de température ambiante ou thermostat de régulation électronique éco-énergétique
- Point de consigne réglable : –9 °C à 15 °C/- 140°F à 60 °F
- Puissance et commutateur électriques : 22 A à 125/250/480 V c.a., commutateur SPDT
- Boîtier : NEMA 4X, en aluminium fondu à revêtement en polyuréthane, matériau en acier inoxydable
- Fiabilité et longue durée de vie, 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.