AMC-1B Mechanical Thermostat
Thermostat mécanique AMC-1B
Le modèle nVent RAYCHEM AMC-1B est un thermostat de sondage de ligne conçu pour réguler les systèmes de traçage électrique dans les zones explosibles. Il détecte les températures de la tuyauterie ou de la paroi du réservoir, utilisé pour contrôler un circuit de traçage électrique unique ou commuter plusieurs circuits avec un contacteur, il dispose d’un point de consigne réglable. Également utilisé pour indiquer des conditions d’alarme de température basse ou élevée.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple à installer et à utiliser, une seule entrée de câble via un concentrateur de conduit de 3/4 po/19 mm NPT
- Thermostat de régulation de sondage de ligne à économie d’énergie
- Point de consigne réglable : 25 °F à 325 °F/–4 °C à 163 °C
- Puissance et commutateur électriques : 22 A à 125/250/480 V c.a., commutateur SPDT
- Boîtier : NEMA 4X, en aluminium fondu à revêtement en polyuréthane, matériau en acier inoxydable
- Fiabilité et longue durée de vie
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.