Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX
Kit de raccordement pour rubans chauffants PI, Sertissage thermorétractable, Non ATEX
nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH est un kit polymère thermorétractable pour le raccordement et le sertissage de câbles chauffants à résistance série à isolant polymère (PI) sur des sorties froides. Le kit est conçu pour être utilisé avec des boîtes d’accouplement avec entrées M20 et permet de raccorder des circuits jusqu’à 25 A. Le kit comprend tous les matériaux pour le raccordement du câble chauffant et de la sortie froide, ainsi que les presse-étoupes pour raccorder la sortie froide dans la boîte d’accouplement.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Non dangereux, technologie thermorétractable
- Profil compact et jeu complet : montage direct sous l'isolant et raccordement dans la boîte d’accouplement
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.