Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 68 résultats (140 éléments)
Régulateur de traçage thermique Elexant 4020i
Gamme de régulateurs de traçage thermique entièrement configurables, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Interface sans fil Elexant 9200i
L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)
Régulateur électronique 465 pour le traçage de chaleur des canalisations de protection contre les incendies
Régulateur listé c-UL-us pour la protection contre le gel des canalisations d’extincteurs d’incendie
Régulateur électronique 460
Régulateur listé c-UL-us pour applications de traçage de chaleur de tuyauterie
Série 910, Régulateur C910-485
Pour la régulation et la surveillance du traçage électrique des applications commerciales.
Série NGC-30 Flex, Panneau système
Une offre standardisée de panneaux de régulateur NGC-30 de nVent RAYCHEM utilisant des composants et une conception modulaire pour réduire les délais de livraison et simplifier les options de conception.
Série NGC-40 Flex, Panneau système
Une offre standardisée de panneaux de régulateur NGC-40 de nVent RAYCHEM utilisant des composants et une conception modulaire pour réduire les délais de livraison et simplifier les options de conception.
Série 920, Ensemble contrôleur
Composant d’ensemble de commande pour systèmes de régulation et de surveillance nVent RAYCHEM série 920.
Composant de la série T2000 et pièce de rechange
Pour une régulation à point unique avec configuration à points multiples grâce à un conditionnement modulaire innovant. Configurable pour les zones explosibles.