Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 68 résultats (140 éléments)
Série 920, Console opérateur
Une interface simple pour rendre le régulateur de la série 920 facile à programmer et à utiliser.
Ensemble de sonde RTD RTD-7AL
Sonde RTD CID1 montée sur tuyauterie pour une détection précise de la température (–100 °F à 900 °F) dans les zones dangereuses. Approuvé pour les emplacements CID1.
Série NGC-30, Carte de détection actuelle
Module Card Rack pour la détection de courant.
ProtoNode
Gamme de convertisseurs de protocole haute performance.
AMC-2B-2 Thermostat mécanique
Pour réguler mécaniquement la température de surface dans les applications de mise hors gel des tuyauteries. Interrupteur bipolaire.
Thermostat mécanique AMC-F5
Pour réguler la température dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température. Point de consigne fixe.
Série NGC-30, Kit de conversion d’interface utilisateur
Kit de conversion d’armoire pour les terminaux d’interface utilisateur série NGC-30.
Thermostat électronique ETS-05
Thermostat électronique de régulation de la température en surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température, interrupteur à poteaux simple 32 A / 24 A. Convient aux zones explosibles.
Régulateur électronique HWAT-ECO
Pour la régulation avancée de la température et la surveillance des applications de maintien en température de l’eau chaude à circuit unique.
JBS-100Série de thermostats électroniques ECx
Pour le raccordement d’alimentation et la régulation en surface de la température électronique dans les zones non explosibles.