Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Régulation, Surveillance et détection

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Marchés
  • Applications
  • Communication
  • Zone explosible
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Régulateurs électroniques de température

Régulateurs électroniques de température

Thermostats électroniques

Thermostats électroniques

Thermostats mécaniques

Thermostats mécaniques

Sondes

Sondes

Accessoires de régulation et de surveillance

Accessoires de régulation et de surveillance

Produits | 68 résultats (140 éléments)

{{term_sku:1}}.png

Régulateur de traçage thermique Elexant 4020i

Gamme de régulateurs de traçage thermique entièrement configurables, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
{{term_sku:1}}.png

Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i

Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
{{term_sku:1}}.png

Interface sans fil Elexant 9200i

L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)
{{term_sku:1}}.png

Régulateur électronique 465 pour le traçage de chaleur des canalisations de protection contre les incendies

Régulateur listé c-UL-us pour la protection contre le gel des canalisations d’extincteurs d’incendie
{{term_sku:1}}.png

Régulateur électronique 460

Régulateur listé c-UL-us pour applications de traçage de chaleur de tuyauterie
Série 910, Régulateur C910-485

Série 910, Régulateur C910-485

Pour la régulation et la surveillance du traçage électrique des applications commerciales.
A10000861

Série NGC-30 Flex, Panneau système

Une offre standardisée de panneaux de régulateur NGC-30 de nVent RAYCHEM utilisant des composants et une conception modulaire pour réduire les délais de livraison et simplifier les options de conception.
A10000863

Série NGC-40 Flex, Panneau système

Une offre standardisée de panneaux de régulateur NGC-40 de nVent RAYCHEM utilisant des composants et une conception modulaire pour réduire les délais de livraison et simplifier les options de conception.
A10000450

Série 920, Ensemble contrôleur

Composant d’ensemble de commande pour systèmes de régulation et de surveillance nVent RAYCHEM série 920.
A10000452

Composant de la série T2000 et pièce de rechange

Pour une régulation à point unique avec configuration à points multiples grâce à un conditionnement modulaire innovant. Configurable pour les zones explosibles.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink