Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 68 résultats (140 éléments)
Ensemble de sonde RTD RTD-4AL
Sonde RTD montée sur tuyauterie pour une détection précise de la température (-100 °F à 900 °F) dans les zones explosibles et non explosibles. Approuvé pour les emplacements CID2.
Série NGC-30, Armoire de régulation standard
Système électronique de régulation, surveillance et distribution électrique multicircuits destiné aux applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
Thermostat mécanique E507S-LS
Pour réguler mécaniquement la température de surface dans les applications de mise hors gel des tuyauteries. Adapté aux zones explosibles. Interrupteur unipolaire.
Thermostat mécanique AMC-1A
Pour détecter mécaniquement la température ambiante dans les applications de mise hors gel de tuyauteries.
Armoire de régulation d’alimentation ACS-30 PCM2-5
Armoire de régulation d’alimentation utilisée avec le système de régulation et de surveillance ACS-30 pour les applications commerciales de traçage électrique.
Thermostat mécanique AMC-1B
Pour réguler mécaniquement la température de surface dans les applications de mise hors gel des tuyauteries. Interrupteur unipolaire.
Sonde RTD à gaine ondulée RTD-CS
Sonde RTD en platine pour une détection précise de la température (-76 °F à 400 °F) dans des zones explosibles ou non, avec une gaine ondulée en acier inoxydable. Approuvé pour les emplacements CID2.
Module de température à distance RMM2
Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
Thermostat mécanique AMC-1H
Pour détecter mécaniquement la température ambiante dans les applications de mise hors gel de tuyauteries. Adapté aux zones explosibles.
Série 920, Module de régulation
Composant d’ensemble de commande pour systèmes de régulation et de surveillance nVent RAYCHEM série 920.