ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt
Le modèle nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR est un câble chauffant autorégulant robuste et solide utilisé pour empêcher la formation de neige et de glace sur les rampes, les baies de chargement, les escaliers extérieurs et les voies d’accès. La sortie de puissance est de 90 W/m à 0 °C.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Robuste et facile à installer : le câble résiste aux dommages lors de l’installation, coupé à longueur
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, commandes d’économie d’énergie avancées
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.