Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 42 résultats (90 éléments)
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Régulateur de traçage thermique Elexant 4020i
Gamme de régulateurs de traçage thermique entièrement configurables, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Série 910, Régulateur C910-485
Pour la régulation et la surveillance du traçage électrique des applications commerciales.
Série NGC-30 Flex, Panneau système
Une offre standardisée de panneaux de régulateur NGC-30 de nVent RAYCHEM utilisant des composants et une conception modulaire pour réduire les délais de livraison et simplifier les options de conception.
Série NGC-40 Flex, Panneau système
Une offre standardisée de panneaux de régulateur NGC-40 de nVent RAYCHEM utilisant des composants et une conception modulaire pour réduire les délais de livraison et simplifier les options de conception.
Série 920, Ensemble contrôleur
Composant d’ensemble de commande pour systèmes de régulation et de surveillance nVent RAYCHEM série 920.
Série NGC-30, Armoire de régulation standard
Système électronique de régulation, surveillance et distribution électrique multicircuits destiné aux applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
Armoire de régulation d’alimentation ACS-30 PCM2-5
Armoire de régulation d’alimentation utilisée avec le système de régulation et de surveillance ACS-30 pour les applications commerciales de traçage électrique.
Module de température à distance RMM2
Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
Série 920, Module de régulation
Composant d’ensemble de commande pour systèmes de régulation et de surveillance nVent RAYCHEM série 920.