Elexant 4010i Heat Trace Controller
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
nVent RAYCHEM Elexant 4010i Series est une gamme de régulateurs de traçage thermique compacts, complets, à écran tactile, monopoint, avec protection contre les court-circuits à la masse. Elle permet la régulation et la surveillance de la protection contre le gel et du maintien de la température de process. Disponible avec un relais électromécanique (EMR) pour une utilisation dans les zones sans risque d’explosion, ou un relais statique (SSR) pour une utilisation dans les zones sans risque d’explosion et les zones à risque d’explosion de Classe I Div. 2 / Zone 2. Capable de contrôler jusqu’à 32 A à 277 V c.a.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Homologations globales pour CID2/Zone 2, ATEX Zone 2, CEI Ex Zone 2
- Prête à être installée : pas besoin de conception de panneaux sur mesure ou d’assemblage sur le terrain
- Options de régulation flexibles : jusqu’à trois sondes de température directement connectées ; prend également en charge des entrées 4-20 mA, permettant l’utilisation de convertisseurs de sondes de température externes avec thermocouples ou autres types de sondes ; également détection de ligne, détection d’ambiance, régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (Proportional Ambient Sensing Control, PASC) et modes de limitation de puissance.
- Options de surveillance flexibles : court-circuit à la masse, température, courant et tension pour assurer l’intégrité du système
- Ports de communication multiples : RS485 et Ethernet, facilement connectables à un système de régulation distribué (DCS) ; prend en charge les protocoles Modbus RTU et Modbus/TCP ; peut se connecter à un PC hôte exécutant le logiciel RAYCHEM Supervisor nVent basé sur Windows® pour la programmation centrale, la révision d’état et la signalisation d’alarme
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
- Démarrage progressif, déclenchement en cas de court-circuit à la masse et fonctions de limite haute/basse température pour la protection de l’équipement
- Ports de communication multiples : RS485 et Ethernet, facilement connectables à un système de régulation distribué (DCS)
- Prise en charge des protocoles Modbus RTU et Modbus/TCP
- Configuration automatique du réseau avec DHCP ou configuration IP statique
- Mises à jour du micrologiciel à l’aide d’une clé USB
- Interface multilingue : anglais, français, allemand, espagnol, espagnol, russe
- Deux entrées numériques polyvalentes pour le raccordement à un contact sec externe (sans tension) ou à une tension continue
Les caractéristiques techniques
Alarme courant | 0,1 - 100 A |
Cycle automatique | 1 – 750 h |
Indice NEMA | 4X |
Alarme de défaut à la terre | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | 16,8 mm² |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | 16,8 mm² |
Courant max. de contrôle | 32 A à 40 °C, Déclassé à 24 A à 50 °C et autres déclassements à 16 A à 60 °C |
Taille du fil de terre max. | 33 mm² |
Alarme de tension | 80 - 300 V |
Tension de contact max | Valeur nominale de 277 V c.a., 50/60 Hz |
Taille du fil de terre max. | #2 |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | #5 |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | #5 |
Humidité relative | 0 % vers 90 %, Absence de condensation |
Communication | RS-485; Ethernet |
Protocole de communications | Modbus/TCP; Modbus RTU |
Câble de type RS-485 | Un seul câble 2, Câble blindé à paire torsadée |
Plage de régulation de température | -200 à 700 °C |
Alarme de température | -200 à 700 °C |
Plage de régulation de température | -328 à 1292 °F |
Alarme de température | -328 à 1292 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 140 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
Référence supplémentaire
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.