Elexant 4020i Heat Trace Controller
Régulateur de traçage thermique Elexant 4020i
nVent RAYCHEM Elexant 4020i Series est une gamme de régulateurs de traçage thermique compacts, complets, à écran tactile, monopoint, avec protection contre les court-circuits à la masse. Elle permet la régulation et la surveillance de la protection contre le gel et du maintien de la température de process. Disponible en trois types de sortie : un relais alimenté par ligne pour actionner des contacteurs dans des zones sans risque d'explosion ; une sortie CC pour actionner des relais statiques (SSR) dans des zones sans danger et des zones à risque d’explosion de Classe I Div. 2 / Zone 2 et une sortie analogique de 0-10 V pour actionner des modules à sortie variable de courant. Capable de contrôler jusqu’à 60 A à 690 V c.a.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Homologations globales pour CID2/Zone 2, ATEX Zone 2, CEI Ex Zone 2
- Prête à être installée : pas besoin de conception de panneaux sur mesure ou d’assemblage sur le terrain
- Options de régulation flexibles : jusqu’à trois sondes de température directement connectées ; prend également en charge des entrées de 4-20 mA, permettant l’utilisation de convertisseurs de sondes de température externes avec thermocouples ou autres types de sondes ; également détection de ligne, détection d’ambiance, régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC) et modes de limitation de puissance.
- Options de surveillance flexibles : court-circuit à la masse, température, courant et tension pour assurer l’intégrité du système ; un relais avertisseur à contact sec programmable est également fourni pour la signalisation d’une alarme locale ou à distance
- Ports de communication multiples : RS485 et Ethernet, facilement connectables à un système de régulation distribué (DCS) ; prend en charge les protocoles Modbus RTU et Modbus/TCP ; peut se connecter à un PC hôte exécutant le logiciel RAYCHEM Supervisor nVent basé sur Windows® pour la programmation centrale, la révision d’état et la signalisation d’alarme
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Alarme courant | 0,1 - 100 A |
Cycle automatique | 1 – 750 h |
Indice NEMA | 4X |
Alarme de défaut à la terre | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | 16,8 mm² |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | 16,8 mm² |
Taille du fil de terre max. | 16,8 mm² |
Courant max. de contrôle | 32 A à 40 °C, Déclassé à 24 A à 50 °C et autres déclassements à 16 A à 60 °C |
Alarme de tension | 80 - 300 V |
Tension de contact max | Valeur nominale de 690 V c.a., 50/60 Hz |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | n° 5 ga |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | n° 5 ga |
Taille du fil de terre max. | #5 |
Humidité relative | 0 % vers 90 %, Absence de condensation |
Type de relais de régulation | Poteau double, État solide |
Communication | Ethernet; RS-485 |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Protocole de communications | Modbus/TCP; Modbus RTU |
Algorithmes de régulation | Marche/Arrêt, Proportionnel, PASC, Toujours On, Toujours Off |
Câble de type RS-485 | Un seul câble 2, Câble blindé à paire torsadée |
Plage de régulation de température | -200 à 700 °C |
Alarme de température | -200 à 700 °C |
Plage de régulation de température | -328 à 1292 °F |
Alarme de température | -328 à 1292 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 70 °C |
Température de fonctionnement | -67 à 185 °F |
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.