Interface sans fil Elexant 9200i
L’Elexant 9200i de nVent RAYCHEM est une interface de communication sans fil qui fournit une solution alternative aux communications à distance câblées. Il fournit un moyen de communication entre les logiciels nVent RAYCHEM Supervisory et les régulateurs nVent Electric Heat Trace (EHT).
L’Elexant 9200i crée des opportunités de connexion des appareils là où on les pensait auparavant impossibles, peut aider à réduire les coûts et efforts globaux du projet, et se présente sous forme de boîtiers autonomes ou comme option d’intégration pour un panneau de configuration EHT. Il est compatible avec n’importe quel régulateur nVent qui inclut une interface de communication appropriée. En l’absence de logiciel RAYCHEM Supervisory, le 9200i peut être intégré à un Touch1500.
nVent propose des services de conception, d’ingénierie et de mise en service pour fournir une solution clé en main complète. Veuillez contacter nVent pour plus de détails.
Caractéristiques
- Trois fréquences pour la couverture mondiale : 868 Mhz, 900 Mhz et 2,4 Ghz
- Plusieurs configurations basées sur le matériau du boîtier, la fréquence radio, le type d’antenne et la méthode de connexion d’antenne
- Multiples topologies réseau et modes disponibles
- Trois modes de fonctionnement radio (maître, esclave, répéteur/esclave)
- 128 bit Advanced Encryption Standard (AES)
- Réseau auto-réparateur
- Couverture longue distance
Les caractéristiques techniques
Taille du fil d’E/S de communication max. | 4 mm² |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | 6 mm² |
Taille du fil de terre max. | 6 mm² |
Humidité relative | 20 % vers 85 %, Sans condensation |
Tension d’alimentation | 100 - 240 V |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | #10 |
Taille du fil de terre max. | #10 |
Taille du fil d’E/S de communication max. | #12 |
Protocole de communications | Modbus RTU |
Câble de type RS-485 | Un seul câble 2, Câble blindé à paire torsadée |
Communication | RS-485; Radio |
Température de fonctionnement | -40 à 116 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 47 °C |
Référence supplémentaire
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.