Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000408

Réchauffeur de réservoir autorégulant FreezGard

Le réchauffeur de carter autorégulant nVent RAYCHEM FreezGard fournit un chauffage de pointe fiable pendant les périodes de froid intense et, contrairement aux réchauffeurs à puissance constante, réduit leur émission de chaleur quand le compresseur démarre ou que la température de l’air augmente.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Hauteur nominale 0,245 po
Largeur nominale 0,61 po
Longueur de sortie froide 0,71 m
Longueur 1,2 m
Hauteur nominale 6,2 mm
Largeur nominale 15,6 mm
Longueur de sortie froide 28 ft
Longueur 48 ft
Température maximale d’exposition intermittente, Démarrage 85 °C
Température maximale d’exposition intermittente, Démarrage 185 °F
Couleur Noir
Type de chemin de terre Tresse
Matériau de gaine extérieure Polyoléfine modifiée
Technologie de câble chauffant Autorégulant
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink