FrostGuard Freeze Protection Plug-in Kit
Kit de modules enfichables pour la mise hors gel FrostGuard
Les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM FrostGuard préassemblés sont conçus pour les applications de mise hors gel de tuyauteries ou le dégivrage du toit et des chéneaux. Disponible avec une tension de 120 V, en différentes longueurs avec un cordon d’alimentation de 6 pi.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Configuration simple : Version de 120 V en 6, 12, 18, 24, 36, 50, 75 et 100 pieds de long avec un cordon d’alimentation de 6 pi et une fiche lumineuse à 3 broches, mise à la terre, voyant indiquant que le système est allumé
- Facilité d’installation : préassemblé avec une prise et une sortie froide pour éviter les interventions de raccordement par un électricien
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, aucune surchauffe n’est possible même en cas de croisement ou de rapprochement
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Hauteur nominale | 0,24 po |
Largeur nominale | 0,45 po |
Longueur de sortie froide | 1,83 m |
Température d’installation min. | 5 °F |
Longueur de sortie froide | 6 ft |
Hauteur nominale | 6,1 mm |
Largeur nominale | 11,4 mm |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 65 °C |
Tension nominale | 120 V |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 150 °F |
Température d’installation min. | -15 °C |
Couleur | Noir |
Type de chemin de terre | Tresse |
Technologie de câble chauffant | Autorégulant |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.