FrostGuard Pipe Freeze Protection Hardwire Kit
Kit câblé de mise hors gel FrostGuard
Les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM FrostGuard préassemblés sont conçus pour les applications de mise hors gel. Disponibles avec une tension de 240 V, en différentes longueurs avec un cordon d’alimentation de 6 pi.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Conception simple
- Le câble chauffant préassemblé avec sortie froide facilite l’installation
- Éco-énergétique et sécurisé
- Aucune surchauffe possible, même en cas de chevauchement ou de pose rapprochée
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Longueur de sortie froide | 1,83 m |
Température d’installation min. | 5 °F |
Longueur de sortie froide | 6 ft |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 65 °C |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 150 °F |
Tension d’alimentation | 208 - 240 V |
Température d’installation min. | -15 °C |
Couleur | Noir |
Type de chemin de terre | Tresse |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.