Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Zone explosible
- Température d’exposition maxi.
- Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre : 1
Produits | 25 résultats (380 éléments)
Câble chauffant à limitation de puissance VPL
La technologie préférée pour les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée à haute température avec exigences de nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant WinterGard
Pour la mise hors gel de tuyauteries avec des composants thermorétractables.
Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI
Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant série SC, Zone explosible
Mise hors gel des tuyauteries et maintien de la température de process pour des applications à circuits longs. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant Frostex
Pour les applications de mise hors gel de tuyauteries résidentielles, avec câbles chauffants autorégulants.
Câble chauffant auto-régulant RaySol
Pour les applications de chauffage au sol et la prévention des effets mécaniques du gel, les nouvelles constructions ou les rénovations.
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.
Système de traçage à effet de peau STS MT
Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les conduites longues et intégrées.
Système de traçage à effet de peau STS HT
Maintien de la température de process pour les conduites à haute température et les applications intégrées.
Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV
Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les longues lignes de transfert avec faible disponibilité de l’électricité