Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Zone explosible
- Température d’exposition maxi.
- Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre : 1
Produits | 25 résultats (380 éléments)
Câble chauffant autorégulant BTV
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant XTVR
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulants QTVR
Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant XTV
Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant XL-Trace Edge
Classe commerciale avancée pour les applications de mise hors gel de tuyauteries et de maintenance de la température, pour une utilisation combinée à RayClic ou des composants de sertissage thermorétractable approuvés.
Câble chauffant autorégulant WinterGard Wet
Pour la mise hors gel de tuyauteries ou le dégivrage du toit et des chéneaux avec des composants thermorétractables.
Câble chauffant auto-régulant IceStop
Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
Câble chauffant autorégulant HWAT
Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt
Câble chauffant autorégulant pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès.
Câble chauffant autorégulant HTV
Protection contre le gel et une température élevée de fonctionnement continu jusqu'à 400°F/205°C. Température d’exposition maximale de 500°F/260°C. Zones explosibles et non explosibles.