LBTV Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant LBTV
Les câbles chauffants autorégulants de traçage électrique nVent RAYCHEM LBTV assurent la mise hors gel et le maintien à basse température pour les applications pour élingues, jusqu’à 65 °C/150 °F et sont en mesure de résister à une exposition intermittente pouvant atteindre 85 °C/185 °F. Ils offrent une capacité de longueur du long circuit, adaptés aux pipelines longs contenant des fluides sensibles à la température ou quand un niveau élevé de fiabilité est requis. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Conception simplifiée dans les zones à risque d’explosion : classe T6 inconditionnelle
- Longueur de circuit importante : jusqu’à 1250 pi/381 m à partir d’une seule source d’alimentation
- Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.