Metal Connection Kit, Cold-Applied
Kit de raccordement métallique, Installation à froid
Les modèles nVent RAYCHEM C25-100-METAL et C3/4-100-METAL sont des kits de raccordement métalliques installés à froid, pour raccorder tous les câbles de chauffage parallèles industriels autorégulants à limitation de puissance nVent RAYCHEM à une boîte d’accouplement en métal ou en plastique avec plaque de mise à la terre interne. C25-100-METAL pour les entrées M25, C3/4-100-METAL : pour les entrées 3/4 po NPT.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Installation à froid : gaine d’étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n’est requis
- Un composant adapté à tous les câbles chauffants parallèles industriels nVent RAYCHEM
- Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l’approbation du système
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Température d’exposition maxi. | 180 °C |
Température d’exposition maxi. | 356 °F |
Type de connexion | Connexion à froid |
Modèle | Raccordement à la boîte d’accouplement |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.