Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000625

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Les câbles chauffants de traçage électrique à isolant minéral (MI) résistance série nVent RAYCHEM conviennent aux applications de maintien à basse température, telles que le traçage de longs pipelines, la prévention de la condensation et le traçage de rampes. Gaine en cuivre avec des températures d’exposition continue jusqu’à 392 °F/200 °C et puissances de sortie typiques jusqu’à 20 W/pi (65 W/m). Agréé pour un usage en zones explosibles.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Espace min. entre 2 câbles 0,98 po
Puissance de sortie max. 20 P/pi
Espace min. entre 2 câbles 25 mm
Puissance de sortie max. 65 W/m
Température d’exposition continue max., Arrêt 200 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 392 °F
Température d’installation min. -76 °F
Température d’installation min. -60 °C
Matériau de gainage Cuivre
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau d’isolation Oxyde de magnésium
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink