MI Series Bare Copper Heating Cable
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Les câbles chauffants de traçage électrique à isolant minéral (MI) résistance série nVent RAYCHEM conviennent aux applications de maintien à basse température, telles que le traçage de longs pipelines, la prévention de la condensation et le traçage de rampes. Gaine en cuivre avec des températures d’exposition continue jusqu’à 392 °F/200 °C et puissances de sortie typiques jusqu’à 20 W/pi (65 W/m). Agréé pour un usage en zones explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Coût total installé réduit
- Réduction des coûts d’alimentation électrique : des courants de démarrage plus faibles par rapport à d’autres technologies
- Commandes simples : la surveillance du courant sur la résistance série offre une visibilité instantanée des circuits critiques
- Le service à suivi rapide/accéléré n’est pas disponible pour les unités de chauffage configurées
Les caractéristiques techniques
Espace min. entre 2 câbles | 0,98 po |
Puissance de sortie max. | 20 P/pi |
Espace min. entre 2 câbles | 25 mm |
Puissance de sortie max. | 65 W/m |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 200 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 392 °F |
Température d’installation min. | -76 °F |
Température d’installation min. | -60 °C |
Matériau de gainage | Cuivre |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau d’isolation | Oxyde de magnésium |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.