Application d’un filtre : 1
Produits | 6 résultats (245 éléments)
Unité de chauffage à isolant minéral (MI) configurée GEHU
Unités de chauffage à isolant minéral (MI) raccordées en usine pour de nombreuses applications, y compris celles nécessitant des températures de puissance de sortie/exposition élevées. Durée de vie prolongée. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant Miser interne à la tuyauterie
Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries, avec régulateur électronique protégé contre les courts-circuits à la masse.
Câble chauffant Retro interne à la tuyauterie
Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries de l’intérieur, avec régulateur électronique, 120 V ou 240 V.
Mini câble chauffant interne à la tuyauterie
Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries internes, avec thermostat.
Câble chauffant MI standard, Type SUB
Pour la prévention de la glace et de la neige sur les rampes et autres voies d’accès, unités de chauffage isolées en usine (MI), type de configuration SUB.
Câble chauffant MI standard, Type SUA
Pour la prévention de la glace et de la neige s’accumulant sur les rampes et autres voies d’accès, unités de chauffage assemblées en usine à isolant minéral (MI), type de configuration SUA.