Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Les conceptions et composants standardisés réduisent les délais de livraison
- Utilise des disjoncteurs encapsulés internes pour des applications dangereuses, éliminant ainsi l’exigence d’un panneau antidéflagrant séparé ou de systèmes de purge Z
- Le panneau peut être préconnecté à un transformateur et à un châssis, réduisant considérablement le temps de construction sur le terrain
- Des panneaux de jusqu’à 20 circuits peuvent également être montés sur mur, minimisant ainsi l’encombrement installé
Caractéristiques techniques
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Quantité du disjoncteur
|
Disjoncteur
|
Main Circuit Breaker Current Rating
|
Module de régulation
|
Touchscreen Included
|
Taille
|
Taille
|
Largeur
|
Largeur
|
Profondeur
|
Profondeur
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101722-010 | NGC-30-F-20-H-20(1P)30A-208-N/A-N-0 | 20 | 30 A, courbe C | Courant nominal du disjoncteur A | 20 x NGC-30 | Non | 1556 mm | 60 po | 1067 mm | 42 po | 406 mm | 16 po |
101722-011 | NGC-30-F-40-H-40(1P)30A-208-225-N-0 | 40 | 30 A, courbe C | 225 A | 40 x NGC-30 | Non | 2063 mm | 82 po | 1270 mm | 50 po | 610 mm | 24 po |
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Quantité du disjoncteur
|
Disjoncteur
|
Main Circuit Breaker Current Rating
|
Module de régulation
|
Touchscreen Included
|
Taille
|
Taille
|
Largeur
|
Largeur
|
Profondeur
|
Profondeur
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101722-018 | NGC-30-F-20-H-20(2P)30A-208-225-N-0 | 20 | 30 A, courbe C | 225 A | 20 x NGC-30 | Non | 1556 mm | 60 po | 1067 mm | 42 po | 406 mm | 16 po |
101722-014 | NGC-30-F-40-H-40(1P)30A-208-125-N-0 | 40 | 30 A, courbe C | 125 A | 40 x NGC-30 | Non | 2063 mm | 82 po | 1270 mm | 50 po | 610 mm | 24 po |
101722-020 | NGC-30-F-40-H-40(1P)30A-208-225-S-R480-75-0 | 40 | 30 A, courbe C | 225 A | 40 x NGC-30 | Non | 2063 mm | 82 po | 1270 mm | 50 po | 610 mm | 24 po |
101722-016 | NGC-30-F-40-H-40(1P)30A-208-225-N-0-T | 40 | 30 A, courbe C | 225 A | 40 x NGC-30 | Oui | 2063 mm | 82 po | 1270 mm | 50 po | 610 mm | 24 po |