NGC-30 Series, Standard Control Panel
Série NGC-30, Armoire de régulation standard
Le tableau de commande nVent RAYCHEM NGC-30 est un système électronique de régulation, surveillance et distribution électrique multicircuits destiné aux applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries. Chaque terminal d’interface utilisateur peut contrôler jusqu’à 260 circuits avec plusieurs panneaux en réseau.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Vue d’ensemble du statut central et accès à tous les paramètres de l’installation de traçage électrique via le terminal d’interface utilisateur à écran tactile, réduit le temps de formation et permet une navigation simple et facile pour le personnel de maintenance et d’exploitation
- Économies significatives grâce à l’architecture distribuée et au câblage de sondes RTD réduit
Les caractéristiques techniques
Tension nominale | 120 - 208 V |
Température de fonctionnement | -13 à 140 °F |
Température de fonctionnement | -25 à 60 °C |
Référence supplémentaire
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.