PD Pro Series
Série PD Pro
Le modèle nVent RAYCHEM PD Pro est une unité de régulation éco-énergétique pour les applications de déneigement et de dégivrage des chéneaux de taille moyenne qui ne nécessitent pas d’armoire de régulation. Fonctionnement entre 100 et 277 V c.a., il peut être utilisé pour réguler un circuit de traçage électrique unique ou commuter plusieurs circuits par le biais d’un contacteur. S’interface avec deux sondes maximum. Également disponible avec une protection intégrale contre les courts-circuits à la masse de 30 mA.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation et fonctionnement simples et rapides
- Économie d’énergie, avec 2 sondes de neige (sondes GIT-1, CIT-1 ou SIT-6E, toute combinaison)
- Régulation automatique et manuelle du contournement, le « bouton de commande du cycle de chauffage » permet d’initier ou d’annuler manuellement le processus
- La minuterie de maintien réglable continue de faire fonctionner le chauffage pendant près de 8 heures après l’arrêt des chutes de neige, pour assurer un déneigement complet
- Unité de commande à distance RCU-3 en option, pour une surveillance et un contrôle pratiques
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Profondeur | 4 po |
Classe d’étanchéité IP | 4X |
Hauteur | 5,5 po |
Largeur | 8,125 po |
Intensité maximale | 30 A |
Tension d’alimentation | 100 - 277 V |
Profondeur | 102 mm |
Hauteur | 140 mm |
Largeur | 207 mm |
Matériau | Polycarbonate |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.