In-Pipe Mini Heating Cable
Mini câble chauffant interne à la tuyauterie
Le mini-câble interne à la tuyauterie nVent RAYCHEM est un système de mise hors gel de tuyauteries qui chauffe les conduits isolés de l’intérieur. À l’aide d’un câble chauffant robuste, il fournit un chauffage interne à la tuyauterie efficace pour les conduites de 4,3 m à 10,4 m (14 pi et 34 pi) de long. Comprend un thermostat, conçu pour les tuyaux isolés en polyéthylène, PVC, CPVC et cuivre de 1,27 cm à 3,17 cm (0,5 po à 1,25 po).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facile à installer
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Quantité du conducteur | 2 |
Tension nominale | 120 V |
Type de chemin de terre | Gaine |
Matériau de gainage | Acier inoxydable |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.