In-Pipe Miser Heating Cable
Câble chauffant Miser interne à la tuyauterie
Le modèle Miser interne à la tuyauterie nVent RAYCHEM est un système de mise hors gel de tuyauteries qui chauffe les conduits isolés de l’intérieur. À l’aide d’un câble chauffant robuste, il fournit un chauffage interne à la tuyauterie efficace pour les conduites de 4,3 m à 73,2 m (14 pi et 240 pi) de long. Comprend un régulateur électronique protégé contre les courts-circuits à la masse, conçu pour les conduits en polyéthylène isolés de 2,54 cm et 3,17 cm (1 po et 1,25 po).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facile à installer
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Tension nominale | 120 V |
Type de chemin de terre | Gaine |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.