In-Pipe Retro Heating Cable
Câble chauffant Retro interne à la tuyauterie
Le modèle nVent RAYCHEM interne à la tuyauterie est un système de mise hors gel qui chauffe les tuyauteries non isolées de l’intérieur. À l’aide d’un câble chauffant robuste, il fournit un chauffage interne à la tuyauterie efficace pour les conduites de 12,2 m et 76,2 m (40 pi et 250 pi) de long. Comprend un régulateur électronique protégé contre les courts-circuits à la masse. Conçu pour les conduits en polyéthylène non isolés de 2,54 cm à 3,17 cm (1 po à 1,25 po). Disponible dans des options de 120 V et 240 V, avec régulateur électronique protégé contre les courts-circuits à la masse inclus.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facile à installer
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Couleur | Noir |
Matériau de gainage | Cuivre |
Matériau de gaine extérieure | Polyéthylène |
Type de chemin de terre | Gaine |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.