RaySol Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant auto-régulant RaySol
Le modèle nVent RAYCHEM RaySol est un câble de chauffage par le sol autorégulant pour un chauffage par le sol confortable, le chauffage d’espace radiant, le remplacement de perte de chaleur et les applications de prévention des effets mécaniques du gel.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Efficacité énergétique et autorégulation : ajuste automatiquement l’émission de chaleur : plus de chaleur à proximité des fenêtres, moins de chaleur sous les meubles
- Installation simple et rapide : coupé à la longueur requise, sans sorties froides, idéal pour les plans de sol complexes, convient à tous les sols existants et revêtements de sol, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : montée en température rapide, alimentation électrique flexible par boucles rapprochées pour une puissance plus élevée et des boucles plus larges pour une puissance plus faible, pas de surchauffe
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Poids nominal du câble | 0,092 lb/pi |
Épaisseur nominale | 0,24 po |
Largeur nominale | 0,56 po |
Épaisseur nominale | 6 mm |
Largeur nominale | 14 mm |
Poids nominal du câble | 137 g/m |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 150 °F |
Type de chemin de terre | Tresse |
Couleur | Marron |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.