RIM-E Eave Panel
Panneau d’avancée du toit RIM-E
Les panneaux RIM-E nVent RAYCHEM sont installés sur les avancées du toit et intègrent 3 séries de câbles chauffants autorégulants pour les exigences de puissance de sortie élevée. Les câbles chauffants autorégulants sont intégrés dans une base spécialement conçue qui dirige la majeure partie de la chaleur vers la surface supérieure pour une efficacité maximale. Le câble de base et chauffant est recouvert d’un panneau de protection qui transfère la chaleur le long du bord continu du toit. Les panneaux de protection sont disponibles dans une variété de couleurs pour correspondre au matériau du toit.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Prévient les problèmes de barrage de glace et la formation de stalactites dans les avancées et les noues de toit, évite les dommages consécutifs au toit
- Une solution esthétique, sans câbles visibles, avec différentes couleurs et finitions
- Installation et utilisation faciles
- Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 20 ans disponible
- Sans entretien
Les caractéristiques techniques
Capacité de chauffage | 36 P/pi |
Capacité de chauffage | 118 W/m |
Type de câble chauffant | Autorégulant |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.