RTD-4AL RTD Sensor Assembly
Ensemble de sonde RTD RTD-4AL
La sonde nVent RAYCHEM RTD-4AL est une sonde de température à résistance (RTD) en platine trois fils qui s’emploie généralement avec les systèmes de régulation et de surveillance nécessitant la précision de la régulation de température. Conçue pour être utilisée dans des emplacements CID2 et non explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple et rapide à installer, raccordement avec concentrateur de conduit 3/4 po/19 mm NPT
- Le boîtier de sonde est classé NEMA-4X
- Plage de mesures de température : –100 °F to 900 °F/–73 °C to 482 °C
- Fiabilité et longue durée de vie
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.