SC Series, Above Insulation Power Connection Kit
Série SC, Kit de raccordement électrique au-dessus de l’isolation
Les produits nVent RAYCHEM SC-JBP-L/S sont une gamme de kits de raccordement électrique, au-dessus de l’isolation, à utiliser dans des applications de traçage de électrique longue ligne. Se compose d’un boîtier polymère et d’un support avec joint étanche. Option de plaque de mise à la terre disponible.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : avec un orifice d’entrée NPT de 1 po, comprend des fils de sorties froides de 5 pi
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
- Boîtier réinscriptible NEMA Type 4X
Les caractéristiques techniques
Quantité d’entrées de câble | 1 |
Passage de câbles | 1" NPT |
Profondeur | 3,6 po |
Largeur | 4,7 po |
Hauteur | 9,4 po |
Profondeur | 90 mm |
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 240 mm |
Type de connexion | Connexion à froid |
Modèle | Raccordement à la boîte d’accouplement |
Montage | Installation sur la tuyauterie |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.