SC Series, Above Insulation Splice Connection Kit
Série SC, Kit de manchon connecteur au-dessus de l’isolation
nVent RAYCHEM SC-JBS-L/S est une gamme de kits de raccordement à manchon connecteur, au–dessus de l’isolation, à utiliser dans des applications de traçage de chaleur longue ligne, avec un boîtier polymère et un support avec joint d’étanchéité. Convient pour une utilisation dans les zones explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
- Boîtier réinscriptible NEMA Type 4X
Les caractéristiques techniques
Profondeur | 3,6 po |
Largeur | 8,6 po |
Hauteur | 9,4 po |
Profondeur | 90 mm |
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 240 mm |
Type de connexion | Connexion à froid |
Modèle | Câble chauffant/Câble chauffant |
Montage | Installation sur la tuyauterie |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.