SC Series, Below Insulation Power Connection Kit
Série SC, Kit de raccordement électrique en dessous de l’isolation
nVent RAYCHEM 1/2/3SC-xxPT est une gamme de kits de raccordement électrique en dessous de l’isolation destinés à être utilisés dans des applications de traçage de chaleur longue ligne. Disponibles en grande ou petite taille, chacun avec un corps de conduit en aluminium sans cuivre avec finition époxy.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : la petite version possède un corps de conduit avec deux entrées NPT de 1/2 po, une version plus grande de 1 po et chacune d’entre elles a une grande ouverture supérieure avec un couvercle pour faciliter l’enrobage ; comprend 5 fils de sorties froides et une armure en acier inoxydable flexible de 3 pi
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
- Type NEMA 4 corps du conduit
Les caractéristiques techniques
Quantité d’entrées de câble | 2 |
Type de connexion | Connexion à froid |
Modèle | Câble de raccordement/Câble chauffant |
Montage | Installation sur la tuyauterie |
Sous l’isolation | Oui |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.