SC Series, Below Insulation Splice Kit
Série SC, Kit de jonction en dessous de l’isolation
nVent RAYCHEM 1/2/3Sc-S/LSC est une gamme de kits de raccordement à profil surbaissé, en dessous des manchons connecteurs d’isolation destinés à être utilisés dans des applications de traçage de chaleur longue ligne. Disponibles en grande ou petite taille, chacun avec un corps de conduit en aluminium sans cuivre avec finition époxy. Convient pour une utilisation dans les zones explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : la petite version possède un corps de conduit avec deux entrées NPT 1/2 po, la version plus grande de 1 po et chacune d’entre elles a une grande ouverture supérieure avec un couvercle pour faciliter l’enrobage
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
- Type NEMA 4 corps du conduit
Les caractéristiques techniques
Quantité d’entrées de câble | 2 |
Type de connexion | Connexion à froid |
Modèle | Câble chauffant/Câble chauffant |
Montage | Installation sur la tuyauterie |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.