SC Series Heating Cable, Hazardous Area
Câble chauffant série SC, Zone explosible
Les câbles chauffants de traçage électrique à résistance série nVent RAYCHEM SC assurent la mise hors gel et le maintien des hautes températures pour les applications de chauffage à circuits longs. Disponibles avec des conducteurs simples/doubles/triples, ils peuvent être utilisés pour des longueurs de circuit continues pouvant atteindre 3 659 m/12 000 pi, alimentés par une seule source en mesure de supporter des tensions pouvant atteindre 600 V c.a. et conviennent pour une exposition continue à des températures allant jusqu’à 204 °C/400 °F. Agréé pour un usage en zones explosibles. La gaine extérieure en polymère fluoré offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et les produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation rapide, avec une longue capacité de longueur du long circuit : jusqu’à 12 000pi/3 659 m à partir d’une seule source d’alimentation
- Fonctionnement sûr et efficace, supporte des tensions élevées jusqu’à 600 V c.a.
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Rayon de courbure min. | 1 po |
Puissance de sortie max. | 12 P/pi |
Rayon de courbure min. | 25,4 mm |
Puissance de sortie max. | 39 W/m |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 204 °C |
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt | 204 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 400 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt | 400 °F |
Température d’installation min. | -40 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Tension d’alimentation | 0 - 600 V |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Couleur | Rouge |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Guide de conception produit
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.