SC/F Series Heating Cable, Freeze Protection, Hazardous Area
Câble chauffant série SC/F, Mise hors gel, Zone explosible
Les câbles chauffants de traçage électrique à résistance série nVent RAYCHEM SC/F assurent la mise hors gel et le maintien des hautes températures pour les applications de chauffage à élingues avec perte de chaleur faible. Disponibles avec des conducteurs simples/doubles/triples, ils peuvent être utilisés pour des longueurs de circuit continues pouvant atteindre 3 659 m/12 000 pi alimentés par une seule source, en mesure de supporter des tensions pouvant atteindre 600 V c.a. et conviennent pour une exposition continue à des températures allant jusqu’à 90 °C/195 °F. Agréé pour un usage en zones explosibles. La gaine extérieure en polymère fluoré offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et les produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Capacité de longueur du long circuit : jusqu’à 12 000pi/3 659 m à partir d’une seule source d’alimentation
- Supporte des tensions élevées pouvant atteindre 600 V c.a.
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Rayon de courbure min. | 1 po |
Puissance de sortie max. | 6 P/pi |
Puissance de sortie max. | 20 W/m |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 90 °C |
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt | 90 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 195 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt | 195 °F |
Température d’installation min. | -40 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Tension d’alimentation | 0 - 600 V |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine |
Couleur | Rouge |
Spécifications d’ingénierie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.