Application d’un filtre : 1
Produits | 7 résultats (11 éléments)
Ensemble de sonde RTD RTD-4AL
Sonde RTD montée sur tuyauterie pour une détection précise de la température (-100 °F à 900 °F) dans les zones explosibles et non explosibles. Approuvé pour les emplacements CID2.
Sonde RTD à gaine ondulée RTD-CS
Sonde RTD en platine pour une détection précise de la température (-76 °F à 400 °F) dans des zones explosibles ou non, avec une gaine ondulée en acier inoxydable. Approuvé pour les emplacements CID2.
Sonde RTD MTO
Pour une détection précise de la température dans des zones explosibles. Homologuée pour la division 1 et la division 2.
Sonde de neige Snow Owl
Sonde de neige aérienne pour détecter avec précision la chute ou le souffle de neige. Elle est généralement couplée soit à la sonde GIT–1 pour les applications de déneigement de chéneaux, soit à la sonde SIT-6E pour le déneigement de la chaussée.
Sonde de neige HRD
Détection de neige pour les applications de déneigement de surface.
Sonde RTD de température ambiante RTD-200
Pour une détection précise de la température ambiante dans des zones non explosibles.
Ensemble de sonde RTD RTD-7AL
Sonde RTD CID1 montée sur tuyauterie pour une détection précise de la température (–100 °F à 900 °F) dans les zones dangereuses. Approuvé pour les emplacements CID1.