Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Température d’exposition maxi.
- Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (219 éléments)
Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI
Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F).
Câble chauffant série MI en acier inoxydable ondulé
Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.