Single-Entry Power Connection with Junction Box
Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement
Le modèle nVent RAYCHEM JBS-100 est une boîte d’accouplement conçue pour le branchement électrique d’un câble de chauffage parallèle industriel nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV ou VPL. Disponible en trois versions personnalisées pour les pratiques d’installation locales, elle est également disponible avec un indicateur d’alimentation. JBS-100-E, JBS-100-L-E JBS-100-EP, JBS-100-L-EP JBS-100-A, JBS-100-L-A.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Boîtes spacieuses simples et faciles à installer avec accès en façade, bornes de type ressort robustes et vis de couvercle imperdables pour une fixation sûre
- Fait partie d’un système modulaire pour un maximum de flexibilité
- Une gamme adaptée à tous les câbles de chauffage parallèles industriels nVent RAYCHEM
- Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l’approbation du système
- Installation à froid : gaine d’étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n’est requis
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Coupe transversale conducteur maxi | 0,0155 po² |
Pour zone explosible avec gaz | 1, 2 |
Quantité d’entrée | 2 |
Quantité de borne de connexion | 3 |
Passage de câbles | 3/4 po |
Profondeur | 3,54 po |
Largeur | 4,72 po |
Hauteur | 9,5 po |
Coupe transversale conducteur maxi | 10 mm² |
Pour zone explosible avec poussière | 21, 22 |
Profondeur | 90 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 242 mm |
Type de connexion | Connexion à froid |
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Alvéoles incluses | Non |
Montage | Installation sur la tuyauterie |
Fixation du couvercle | Vissé |
Sans halogène | Oui |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.