Standard MI Heating Cable, Type SUB
Câble chauffant MI standard, Type SUB
Le câble chauffant MI standard nVent RAYCHEM MI (type de configuration SUB) assure une fonte de neige en surface dans le béton, l’asphalte et les pavés. Montés en usine, ils sont prêts à se connecter à une boîte d’accouplement. Gaine en cuivre recouverte d’une gaine extrudée, sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facile à installer, monté en usine : la gaine en cuivre constitue une mise à la terre idéale
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Quantité du conducteur | 1 |
Température d’installation min. | -20 °C |
Température d’installation min. | -4 °F |
Matériau du conducteur | Cuivre ou alliage de cuivre |
Matériau de gaine extérieure | Sans halogène, à faible dégagement de fumée |
Type de zone | Zone non explosible |
Couleur | Rouge |
Matériau de gainage | Cuivre sans coutures |
Technologie de câble chauffant | Série, Isolation Minérale |
Type de chemin de terre | Gaine |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.