STS MT Skin-Effect Tracing Wire
Système de traçage à effet de peau STS MT
Les câbles chauffants de traçage électrique à effet de peau nVent RAYCHEM STS-MT assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process pour les applications de tuyauterie longue et embarquée. Des longueurs de circuit allant jusqu’à 15 miles/25 km sont possibles, ce qui réduit au minimum le nombre d’emplacements de raccordement et de sources d’alimentation. Convient pour des applications jusqu’à un maximum de 302 °F/150 °C et est homologué pour une utilisation aussi bien dans des zones à risque d’explosion que dans les zones sans risque d’explosion. La gaine extérieure en polyoléfine est idéale pour les conduites chauffantes transportant des matériaux tels que le pétrole brut, le gazole sous vide et le phénol.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Conception technique personnalisée, en fonction du type d’application unique
- Fonctionnement sûr et efficace : système entièrement mis à la terre avec un potentiel électrique nul sur la surface des conduites, peut être utilisé dans les zones explosibles de Classe 1 Division 2 et de Zone 2
- Circuits longs de 15 mi/25 km maximum, minimisant les coûts d’exploitation et d’installation en réduisant le nombre requis de points d’alimentation
- Systèmes de régulation avancés avec plusieurs entrées de température pour surveiller et contrôler de manière adéquate le traçage thermique de longs circuits
- Fiabilité et longue durée de vie : ensemble du circuit enchâssé dans de robustes tubes chauffants et boîtiers métalliques
Les caractéristiques techniques
Puissance de sortie max. | 45,7 P/pi |
Puissance de sortie max. | 150 W/m |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 150 °C |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 302 °F |
Température d’installation min. | -40 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Tension d’alimentation | 0 - 5000 V |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Type de chemin de terre | Non |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.